MC-25/27-MULTI-67-PV-LG - Placas para el paso de cables
1415236

Placas para el paso de cables, número de conductores: 27, diámetro exterior del cable: 4x 5 mm ... 7 mm, 4x 8 mm ... 12 mm, 13x 10 mm ... 14 mm, 4x 14 mm ... 20 mm, 2x 20 mm ... 26 mm, material: chapa de acero galvanizada (Núcleo), material: TPE-SEBS (Material exterior), color: gris luminoso, longitud: 222 mm, anchura: 92 mm, altura: 29,5 mm

Detalles de producto









Productos compatibles