MC-3/7-MULTI-67-PV-LG - Placas para el paso de cables
1415234

Placas para el paso de cables, número de conductores: 7, diámetro exterior del cable: 1x 30 mm ... 60 mm, 4x 10 mm ... 14 mm, 2x 24 mm ... 54 mm, material: chapa de acero galvanizada (Núcleo), material: TPE-SEBS (Material exterior), color: gris luminoso, longitud: 222 mm, anchura: 92 mm, altura: 43 mm

Detalles de producto









Productos compatibles