SACC-M12FSX-8QO SH ETH
-
Conector para datos
1414586
Conector para datos, Ethernet CAT6A (10 GBit/s), 8-polos, sin halógenos, apantallado, Hembra de conexión recto M12, codificación: X, Conexión por desplaz. de aislamiento, material de moleteado: Fundición inyectada de cinc, niquelada, diámetro exterior del cable 5 mm ... 10 mm
Detalles de producto
Productos compatibles
Sus ventajas
Aplicación segura en campo gracias a altos grados de protección
Conexión por borne de conexión por desplazamiento: confección innovadora y ahorra tiempo sin pelar los hilos individuales
Envío fiable de señales - apantallado de 360° en entorno con carga electromagnética