CUC-STD-C1PGY-S/R4E8:1
-
Conector enchufable RJ45
1414382
Conector enchufable RJ45, RJ45, Ethernet, CAT6 (1 GBit/s), 8-polos, tipo de conexión: Conexión crimpada, material: Plástico, sección de conexión: AWG 24- 27, índice de protección: IP20
Detalles de producto
Productos compatibles
Sus ventajas
Contacto seguro apantallado 360° gracias a la conexión crimpada de eficacia probada
Montaje sencillo con una herramienta de crimpado
Inserto macho para carcasa aérea V.06 VS-08-T-H-RJ45/IP67