QPD T 4PE6,0 3X9-14 BK - Distribuidor T
1411414

Distribuidor en T QUICKON, negro, 4+PE polos, 2,5 mm2 ... 6,0 mm2/690 V/40 A, para diámetro de cable 9 mm ... 14 mm, con tres tuercas Quickon

Detalles de producto









Productos compatibles

Sus ventajas

Innovadora y que ahorra tiempo - Conexión rápida QUICKON para un ahorro de tiempo de hasta el 80 % en la conexión in situ
Sumamente robusto: carcasas en los grados de protección IP68/IP69K y IK07 para un amplio campo de aplicación
Conexión segura mediante codificación mecánica contra introducción incorrecta y protección contra el contacto según DIN EN 0105
Flexible y compacto - gracias a la unión interna de las conexiones, pueden utilizarse el repartidor H y el repartidor T para la ramificación de cables principales o como distribuidor estrella