SAC-8P-M12MS/5-PVC/M12FS YE VA
-
Cable para sensores/actuadores
1410441
Cable para sensores/actuadores, 8-polos, PVC, negro RAL 9005, Conector recta M12, codificación: A, a Hembra recta M12, codificación: A, longitud de cable: 5 m
Detalles de producto
| Tipo de producto | Cables para sensores/actuadores |
| Número de polos | 8 |
| Número de salidas de cable | 1 |
| Codificación | A |
| Propiedades de aislamiento | |
| Categoría de sobretensión | II |
| Grado de polución | 3 |
| Clase de inflamabilidad según UL 94 | HB |
| Material junta | NBR |
| Material cuerpo de agarre | TPU resistente al fuego, autoextinguible |
| Material contacto | CuZn |
| Material superficie del contacto | Ni/Au |
| Material soporte de contactos | TPU GF |
| Material conexión por tornillo | Acero inoxidable |
| Resistencia de aislamiento | ≥ 100 MΩ |
| Tensión nominal UN | 30 V AC |
| 30 V DC | |
| Corriente nominal IN | 2 A |
| Datos mecánicos | |
| Ciclos de enchufe | ≥ 100 |
| Indicación de estado | no |
| Indicación de estado disponible | no |
| Conexión 1 | |
| Construcción | Conector recta M12 |
| Número de polos | 8 |
| Tipo de codificación | A |
| Conexión 2 | |
| Construcción | Hembra recta M12 |
| Número de polos | 8 |
| Tipo de codificación | A |
| Longitud del cable | 5 m |
| PVC negro [PVC] | |
| Esquema de dimensiones |
|
| Peso del cable | 54 kg/km |
| UL AWM Style | 2464 / 1729 (80 °C/300 V) |
| Número de polos | 8 |
| Apantallado | no |
| Tipo de cable | PVC negro [PVC] |
| Construcción del conductor cable de señales | 14x 0,15 mm |
| Línea de señales AWG | 24 |
| Sección de línea | 8x 0,25 mm² (conductor de señales) |
| Diámetro de conductor incl. aislamiento | 1,17 mm ±0,05 mm |
| Diámetro exterior del cable | 5,90 mm ±0,2 mm |
| Envoltura exterior, material | PVC |
| Envoltura exterior, color | negro RAL 9005 |
| Material Conductor | Conductor Cu desnudo |
| Material Aislamiento de conductor | PVC |
| Conductor individual, color | blanco, marrón, verde, amarillo, gris, rosa, azul, rojo |
| Grosor de pared Aislamiento | ≥ 0,23 mm |
| Grosor de pared Envoltura exterior | ≥ 0,76 mm |
| Cableado total | 8 conductores alrededor de relleno como alma |
| Resistencia máx. del conductor | 79 Ω/km (a 20 °C) |
| Resistencia de aislamiento | ≥ 200 MΩ*km (a 20 °C) |
| Tensión nominal Cable | ≤ 300 V AC |
| Tensión de prueba | ≥ 3000 V AC |
| Radio de curvatura mínimo, colocado de forma fija | 5 x D |
| Radio de curvatura mínimo, colocado de forma flexible | 10 x D |
| Menor radio de flexión, montaje fijo | 30 mm |
| Menor radio de flexión, montaje móvil | 59 mm |
| Resistencia a las llamas | según VW-1 de conformidad con UL 758 |
| Resistencia al aceite | según DIN EN 60811-2-1 |
| Temperatura ambiente (servicio) | -25 °C ... 80 °C (cable, disposición fija) |
| -10 °C ... 80 °C (Cable, disposiCión móvil) | |
| Condiciones ambientales | |
| Índice de protección | IP65 |
| IP68 | |
| Temperatura ambiente (servicio) | -25 °C ... 90 °C (macho / hembra) |
| Denominación de norma | Conector M12 |
| Normas/disposiciones | IEC 61076-2-101 |
| Código de artículo | 1410441 |
| Unidad de embalaje | 1 Unidades |
| Cantidad mínima de pedido | 50 Unidades |
| Nota | Fabricación bajo pedido (sin devolución) |
| Clave de venta | AF1CFA |
| Clave de producto | AF1CFA |
| GTIN | 4046356896764 |
| Peso por unidad (incluido el embalaje) | 287,2 g |
| Peso por unidad (sin incluir el embalaje) | 269,5 g |
| Número de tarifa arancelaria | 85444290 |
| País de origen | PL |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27060311 |
| ECLASS-15.0 | 27060311 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC001855 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 26121600 |
| EU RoHS | |
| Cumple los requisitos de la Directiva RoHS | Sí (Ninguna excepción) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Ninguna sustancia peligrosa por encima de los valores límite
|
| EU REACH SVHC | |
| Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS) | Ninguna sustancia con una fracción de masa superior a 0,1 % |
| EF3.1 Cambio climático | |
| CO2e kg | 4,684 kg CO2e |
Productos compatibles
PHOENIX CONTACT, S.A.U.
Parque Tecnológico de Asturias, parcelas: 16-17 E-33428 LLANERA (Asturias)