HC-BBB 40-EBUC - Inserto de contactos
1409930

Inserto de contactos, número de polos: 40+PE, tamaño: B16, número de conexiones por polo: 1, Hembra, Conexión crimpada, 500 V, 16 A, 0,5 mm2 ... 4 mm2

Detalles de producto









Productos compatibles



Sus ventajas

Resistente a vibraciones y golpes según DIN EN 61373