DNV
ID de homologación: TAE000037SUL Recognized
ID de homologación: E118976| Tensión nominal UN | Corriente nominal IN | Sección AWG | Sección mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 600 V | 16 A | - 12 | ||
Inserto de contactos, número de polos: 40+PE, tamaño: B16, número de conexiones por polo: 1, Macho, Conexión crimpada, 500 V, 16 A, 0,5 mm2 ... 4 mm2
| Generalidades | Para carcasa HEAVYCON ADVANCE y HEAVYCON de la construcción B16, contactos engastados CK 2,5-ED (contactos engastados no incluidos en el volumen de suministro). |
| Generalidades | Los conectores deben accionarse sólo sin carga/tensión. |
| Indicaciones de montaje | El uso correcto prevé el montaje en una carcasa con el índice de protección IP54 o superior |
| Tipo de producto | Inserto de contactos polos fijos |
| Serie | HC-BBB |
| Construcción | B16 |
| B32 | |
| Número de polos | 40 |
| Cara de enchufe | 40+PE |
| Numeración de contacto | 1 - 40 |
| Número de conexiones por polo | 1 |
| Tipo de material del contacto | mecanizado |
| Propiedades de aislamiento | |
| Categoría de sobretensión | III |
| Grado de polución | 3 |
| Esquema de dimensiones |
|
| Anchura | 34 mm |
| Altura | 34,4 mm |
| Longitud | 84,5 mm |
| Distancia entre taladros horizontal | 77,5 mm |
| Distancia entre taladros vertical | 27 mm |
| Parámetros mecánicos | |
| Altura mínima de carcasa | 76 mm |
| Diámetro de contacto | 2,5 mm |
| Tecnología de conexión | |
| Tecnología de conexión | Conexión crimpada |
| Número de conexiones por polo | 1 |
| Conexión según norma | IEC / EN |
| Conexión de conductores | |
| Sección de conexión | 0,5 mm² ... 4 mm² |
| Sección de conexión AWG | 20 ... 12 |
| Par de apriete | 0,8 Nm ... 1,2 Nm (Conexión PE) |
| 0,5 Nm ... 0,8 Nm (Tornillos de fijación para montaje en carcasa HEAVYCON) | |
| Longitud a desaislar del conductor individual | 7,5 mm |
| Tensión de dimensionamiento (III/3) | 500 V |
| Tensión transitoria de dimensionamiento | 6 kV |
| Corriente asignada | 16 A |
| Datos mecánicos | |
| Ciclos de enchufe | ≥ 500 |
| Clase de inflamabilidad según UL 94 | V0 |
| Material contacto | Aleación de cobre |
| Material superficie del contacto | Ag (alternativamente Au) |
| Material soporte de contactos | PC |
| Condiciones ambientales | |
| Temperatura ambiente (servicio) | -40 °C ... 125 °C (Incluido el calentamiento de los contactos) |
| Normas/disposiciones | PC: Protección antiincendios en vehículos ferroviarios, serie de requisitos R22 según DIN EN 45545-2 (Nivel de peligro HL1 - HL2) |
| PC: Protección antiincendios en vehículos ferroviarios, serie de requisitos R23 según DIN EN 45545-2 (Nivel de peligro HL1 - HL3) |
| Código de artículo | 1409921 |
| Unidad de embalaje | 1 Unidades |
| Cantidad mínima de pedido | 1 Unidades |
| Clave de venta | AF7ABK |
| Clave de producto | AF7ABK |
| GTIN | 4046356767231 |
| Peso por unidad (incluido el embalaje) | 60,8 g |
| Peso por unidad (sin incluir el embalaje) | 60,1 g |
| Número de tarifa arancelaria | 85366990 |
| País de origen | CN |
| ECLASS-13.0 | 27440205 |
| ECLASS-15.0 | 27440205 |
| ETIM 10.0 | EC000438 |
| UNSPSC 21.0 | 39121500 |
| EU RoHS | |
| Cumple los requisitos de la Directiva RoHS | Sí (Ninguna excepción) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Ninguna sustancia peligrosa por encima de los valores límite
|
| EU REACH SVHC | |
| Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS) | Ninguna sustancia con una fracción de masa superior a 0,1 % |
| EF3.1 Cambio climático | |
| CO2e kg | 7,555 kg CO2e |