HC-BBB 64-ESTC - Inserto de contactos
1409901

Inserto de contactos, número de polos: 64+PE, tamaño: B24, número de conexiones por polo: 1, Macho, Conexión crimpada, 500 V, 16 A, 0,5 mm2 ... 4 mm2

Detalles de producto









Productos compatibles

Sus ventajas

Resistente a vibraciones y golpes según DIN EN 61373