HC-KIT-A04-R01
-
Juego de conectores enchufables
1409668
Set de conector enchufable compuesto por: manguitos D7 y carcasa empotrada, conector de 4 polos e inserto de hembras, prensaestopas M20
Detalles de producto
| Tipo de producto | Set de conectores enchufables |
| Tipo de carcasa | Carcasa completa |
| Aplicación | Potencia |
| Construcción | D7 |
| Número de polos | 4 |
| Cara de enchufe | 4+PE |
| Número de salidas de cable | 1 |
| Existe junta de obturación | sí |
| Tapa de protección | sí |
| Tipo de material del contacto | mecanizado |
| Apantallado | sí |
| Salida de cables | lateral |
| Propiedades de aislamiento | |
| Categoría de sobretensión | III |
| Grado de polución | 3 |
| Tensión de dimensionamiento (III/3) | 230 V |
| Tensión transitoria de dimensionamiento | 4 kV |
| Corriente asignada | 24 A |
| Tensión nominal UN | 230 V |
| Corriente nominal IN | 10 A |
| Tipo de conexión | Conexión por tornillo |
| Tecnología de conexión | Conexión por tornillo |
| Sección de conexión | 0,5 mm² ... 2,5 mm² (válido para conductores flexibles con puntera) |
| 0,5 mm² ... 2,5 mm² (válido para conductores flexibles con puntera) | |
| Sección de conexión AWG | 20 ... 14 |
| Par de apriete | 0,25 Nm ... 0,5 Nm |
| Esquema de dimensiones |
|
| Anchura | 38 mm |
| Altura | 78,3 mm |
| Longitud | 34,2 mm |
| Medida de montaje | |
| Ancho del corte de montaje | 21 mm |
| Longitud del corte de montaje | 21 mm |
| Material Carcasa | Fundición de aluminio a presión, resistente al agua marina |
| Clase de inflamabilidad según UL 94 | V0 |
| Material Junta GRP | NBR, conductiva |
| Material contacto | Aleación de cobre |
| Material superficie del contacto | Ag |
| Material soporte de contactos | PC |
| Material brida de bloqueo | PA |
| Diámetro exterior del cable | 6 mm ... 12 mm |
| 10 mm ... 12 mm (con UL 514 B) | |
| Diámetro exterior del cable | 9 mm ... 13 mm |
| Datos mecánicos | |
| Tipo de bloqueo | Brida |
| Condiciones ambientales | |
| Índice de protección | IP65 |
| Resistencia a los golpes | IK06 |
| Temperatura ambiente (servicio) | -40 °C ... 100 °C |
| Tipo de montaje | Montaje atornillado |
| Código de artículo | 1409668 |
| Unidad de embalaje | 1 Unidades |
| Cantidad mínima de pedido | 1 Unidades |
| Clave de venta | AF7AFX |
| Clave de producto | AF7AFX |
| GTIN | 4046356752411 |
| Peso por unidad (incluido el embalaje) | 141,7 g |
| Peso por unidad (sin incluir el embalaje) | 141,7 g |
| Número de tarifa arancelaria | 85366990 |
| País de origen | CN |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27440113 |
| ECLASS-15.0 | 27440113 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC002636 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
| EU RoHS | |
| Cumple los requisitos de la Directiva RoHS | Sí |
| excepciones, si fueran conocida | 6(c) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Encontrará una tabla de declaración RoHS de China relativa al artículo en la zona de descargas del artículo correspondiente, en el apartado "Declaración del fabricante". No se emite ninguna tabla de declaración RoHS de China ni se requiere en ninguno de los artículos con EFUP-E.
|
| EU REACH SVHC | |
| Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS) | Lead (n.º CAS: 7439-92-1) |
| SCIP | 065e9cde-91df-4c8f-8209-a35d7406bb88 |
Productos compatibles
PHOENIX CONTACT, S.A.U.
Parque Tecnológico de Asturias, parcelas: 16-17 E-33428 LLANERA (Asturias)