NBC-R4ACR/1,0-93B/R4ACR
-
Cable patch
1409002
Cable patch, PROFINET CAT5 (100 Mbit/s), EtherCAT® CAT5 (100 Mbit/s), 4-polos, PVC, verde RAL 6018, apantallado, Conector acodado RJ45 / IP20, a Conector acodado RJ45 / IP20, longitud de cable: 1 m
Detalles de producto
Productos compatibles
Sus ventajas
Angulación compacta
Perfecto para aplicaciones industriales
Cable de PVC para disposiciones flexibles
Homologaciones en todo el mundo gracias a CE, UL, WEEE y EAC
Conexión y desconexión seguras mediante una protección fiable del gancho de sujeción
Propiedades CEM ideales gracias al apantallamiento de 360º
Transmisión de potencia simultánea con PoE++
Resistente a las vibraciones y golpes gracias a la inyección robusta
Transmisión de datos de alta velocidad con hasta 1 GBit/s (CAT5)