Un orificio atornillado está cerrado, pero puede abrirse mediante un destornillador
HC-EVO-B16-SHWSC-2SSM40-PLRBK
-
Carcasa
1407651
Carcasa de superficie B16, con brida longitudinal, material: PA 6.6-FR, material tapa protectora: PC, salidas de cable: 2, lateral, 2x M40, altura: 84 mm, prensaestopas: sin, tapa de protección: sí, Estándar
Detalles de producto
EAC
ID de homologación: RU C-DE.AI30.B.01102cUL Recognized
ID de homologación: E255026UL Recognized
ID de homologación: E255026Productos compatibles
Sus ventajas
Preguntas frecuentes
¿Son las carcasas de plástico de los conectores tan robustas como las metálicas?
Sí, las carcasas de plástico están especialmente desarrolladas para uso industrial y ofrecen una robustez comparable a la de las metálicas. Gracias a su material plástico especialmente resistente y a su diseño optimizado, las carcasas de plástico son... Ver más
Sí, las carcasas de plástico están especialmente desarrolladas para uso industrial y ofrecen una robustez comparable a la de las metálicas. Gracias a su material plástico especialmente resistente y a su diseño optimizado, las carcasas de plástico son ideales para condiciones ambientales duras.
Ver menos