HC-Q05-I-CT-M - Inserto de contactos
1406538

Inserto de contactos, número de polos: 5+PE, tamaño: D7, número de conexiones por polo: 1, Macho, Conexión crimpada, 230 V/400 V, 20 A, 0,5 mm2 ... 2,5 mm2, aplicación: Potencia

Detalles de producto









Sus ventajas

Resistente a vibraciones y golpes según DIN EN 61373