HC-HS06-I-UT-M - Inserto de contactos
1406531

Inserto de contactos, número de polos: 6+PE, tamaño: B16, número de conexiones por polo: 1, Macho, Conexión por tornillo, 400 V/690 V, 41 A, 0,5 mm2 ... 6 mm2, aplicación: Potencia

Detalles de producto









Sus ventajas

Para codificación rápida
con perfil de plástico
Resistente a vibraciones y golpes según DIN EN 61373