CUC-IND-C1ZNI-S/R4QV6 - Conector enchufable RJ45
1406335

Conector enchufable RJ45, RJ45, VARAN, CAT5 (100 Mbit/s), 6-polos, tipo de conexión: Conexión por desplaz. de aislamiento, material: Metal, sección de conexión: AWG 26- 24, índice de protección: IP20, Alta resistencia a la vibración; apantallado 360º; diseño de una pieza; confección sin herramientas especiales

Detalles de producto









Productos compatibles



Sus ventajas

Confección sencilla y rápida mediante tecnología de conexión rápida IDC
Uso internacional mediante EAC, UL 1863 y CAN/CSA C22.2
El acompañante óptimo en caso de tareas de asistencia técnica o reparación in situ, no se precisan herramientas especiales para el montaje