SAC-ASI-J-Y-B-M12FS
-
Repartidor
1405621
Distribuidor AS-Interface cn alto grado de protección, para una derivación de dos cables planos en uno recto, codificado A, 4 polos, conector hembra M12
Detalles de producto
| Tipo de producto | Caja distribuidor red |
| Número de polos | 4 |
| Codificación | A |
| Propiedades de aislamiento | |
| Categoría de sobretensión | III |
| Grado de polución | 3 |
| Tensión nominal UN | ≤ 32 V DC |
| Corriente nominal IN | 4 A |
| Medio de transmisión | Cobre |
| Tecnología de conexión | |
| Tipo de conexión | Técnica de penetración AS-i |
| Asignación de conexiones | |
| Contacto | Color (denominación de señal) | Contacto (opcional) | 1 (Hembra de conexión M12) (AS-i+) | 3.1 (Distribuidor AS-i) |
| 2 (Hembra de conexión M12) (AUX-) | 4.2 (Distribuidor AS-i) | |
| 3 (Hembra de conexión M12) (AS-i-) | 3.2 (Distribuidor AS-i) | |
| 4 (Hembra de conexión M12) (AUX+) | 4.1 (Distribuidor AS-i) | |
| 5 (Hembra de conexión M12) | N.C. | |
| Tipo de señal/categoría | CANopen® |
| DeviceNet™ |
| Indicación de estado | no |
| Indicación de estado disponible | no |
| Conexión 1 | |
| Construcción | Distribuidores AS-i Bloqueo por tornillo |
| Número de polos | 4 |
| Sistema de bloqueo | Bloqueo por tornillo |
| Material | CuSn (Contacto) |
| Ni/Au (Superficie contactos) | |
| PBT (Soporte de contactos) | |
| PBT (Carcasa) | |
| Acero inoxidable (Conexión por tornillo) | |
| Par de apriete | 1,65 Nm (Tornillos de bloqueo) |
| Conexión 2 | |
| Construcción | Hembra recta M12 |
| Número de polos | 4 (5) |
| Material | CuSn (Contacto) |
| Ni/Au (Superficie contactos) | |
| TPE-U (Soporte de contactos) | |
| Fundición inyectada de cinc, niquelada (Conexión por tornillo) | |
| Ciclos de enchufe | ≥ 100 |
| Par de apriete | 0,4 Nm |
| Condiciones ambientales | |
| Índice de protección | IP65 |
| IP67 | |
| Temperatura ambiente (servicio) (Conector macho/conector hembra) | -25 °C ... 75 °C |
| Temperatura ambiente (almacenamiento / transporte) | -25 °C ... 85 °C |
| Denominación de norma | Conector M12 |
| Normas/disposiciones | IEC 61076-2-101 |
| Código de artículo | 1405621 |
| Unidad de embalaje | 1 Unidades |
| Cantidad mínima de pedido | 1 Unidades |
| Clave de venta | AF1GFA |
| Clave de producto | AF1GFA |
| GTIN | 4046356754941 |
| Peso por unidad (incluido el embalaje) | 48 g |
| Peso por unidad (sin incluir el embalaje) | 45,1 g |
| Número de tarifa arancelaria | 85366990 |
| País de origen | VN |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27440106 |
| ECLASS-15.0 | 27440106 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC002925 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 31251500 |
| EU RoHS | |
| Cumple los requisitos de la Directiva RoHS | Sí |
| excepciones, si fueran conocida | 6(c) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Ninguna sustancia peligrosa por encima de los valores límite
|
| EU REACH SVHC | |
| Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS) | Lead (n.º CAS: 7439-92-1) |
| SCIP | 6341da11-639b-4ba5-b3ee-d05e9925beae |
| EF3.1 Cambio climático | |
| CO2e kg | 4,661 kg CO2e |
Productos compatibles
-
-
SAC-4P-MS/ 0,5-186/FS SCO - Cable para sensores/actuadores 1555693
-
SAC-4P-MS/ 1,0-186/FS SCO - Cable para sensores/actuadores 1555703
-
SAC-4P-MS/ 2,0-186/FS SCO - Cable para sensores/actuadores 1555716
-
SAC-4P-MS/ 5,0-186/FS SCO - Cable para sensores/actuadores 1555729
-
SAC-4P-MS/10,0-186/FS SCO - Cable para sensores/actuadores 1555732
-
SAC-4P-MS/15,0-186/FS SCO - Cable para sensores/actuadores 1555745
-
PROT-M12 - Tornillo de cierre 1680539
-
SZK PH2 VDE - Destornillador 1205163
Buscado con frecuencia
PHOENIX CONTACT, S.A.U.
Parque Tecnológico de Asturias, parcelas: 16-17 E-33428 LLANERA (Asturias)