Tapa de protección con autocierre para toma de carga de infraestructuras
EV-T2SC
-
Tapa de protección
1405217
CHARX connect basic, Tipo 2, Tapa de protección, Gen 1, Accesorios, Rectangular, Montaje frontal, Rosca M5, carcasa: negro, con marca, para el montaje en tomas de carga para infraestructuras, Logotipo de PHOENIX CONTACT grabado, IEC 62196-2
Equipamiento
Detalles de producto
Productos compatibles
Sus ventajas
Desarrollo y producción según los estándares de la industria del automóvil IATF 16949 e ISO 9001
Branding personalizado utilizando su propio logotipo
Protección fiable de su toma de carga frente a la intemperie y el vandalismo