VS-PPC-C1-RJ45-MNNA-PG9-4Q5-B - Conector enchufable RJ45
1405141

tipo de conexión

Conector enchufable RJ45, RJ45, PROFINET, CAT5 (IEC 11801:2002) (100 Mbit/s), 4-polos, tipo de conexión: Conexión rápida IDC, material: Metal, sección de conexión: AWG 26- 22, índice de protección: IP65/IP67, color: plata

Detalles de producto









Productos compatibles