HC-CIF-B24-HFFD-WH-AL - Marco de montaje para carril DIN
1404213

Marco de montaje para conectores HEAVYCON, parte superior para brida transversal, para partes inferiores con brida transversal HC-CIF...BFWD.. o partes inferiores HC-CIF...BFFD.., para insertos de contactos de la construcción B24, con tornillos M4 con cabeza de hexágono interior 3 mm, para carriles simétricos NS35/7,5

Detalles de producto








Sus ventajas

Versión metálica estable
Base abierta, posible inserto de mazos de cables preconfeccionados
PE adelantado seguro, también con inserción ligeramente oblicua