SAC-5P-10,0-600/M12FS HD - Cable para sensores/actuadores
1404052

Cable para sensores/actuadores, 5-polos, PP-EPDM sin halógenos, gris RAL 7035, extremo de cable libre, a Hembra recta M12, codificación: A, longitud de cable: 10 m, Diseño higiénico, con moleteado de acero inoxidable

Detalles de producto









Sus ventajas

Sencillo y seguro: componentes enchufables 100 % probados eléctricamente
Protección frente a la corrosión de todas las piezas metálicas expuestas mediante el uso de acero inoxidable 1.4404
Gracias a su color claro puede reconocer rápidamente la suciedad.