SAC-4P-M12MS/5,0-600 HD
-
Cable para sensores/actuadores
1403949
Cable para sensores/actuadores, 4-polos, PP-EPDM, gris RAL 7035, Conector recta M12, codificación: A, a extremo de cable libre, longitud de cable: 5 m, Diseño higiénico, con moleteado de acero inoxidable
Detalles de producto
Productos compatibles
Sus ventajas
Sencillo y seguro: componentes enchufables 100 % probados eléctricamente
Protección frente a la corrosión de todas las piezas metálicas expuestas mediante el uso de acero inoxidable 1.4404
Gracias a su color claro puede reconocer rápidamente la suciedad.