SAC-12P-MS/ 3,0-35T/FS SH SCO - Cable para sensores/actuadores
1402551

Cable para sensores/actuadores, 12-polos, PUR/PVC, negro RAL 9005, apantallado, Conector recta M12 SPEEDCON, codificación: A, a Hembra recta M12 SPEEDCON, codificación: A, longitud de cable: 3 m

Detalles de producto









Sus ventajas

Sencillo y seguro: componentes enchufables 100 % probados eléctricamente
Ahorra tiempo gracias a la instalación con bloqueo rápido SPEEDCON
Ahorrar espacio con conectores enchufables de muchos polos
Envío fiable de señales - apantallado de 360° en entorno con carga electromagnética