SAC-2P-M12MSB/2-915/M12FSB VA
-
Cable de sistema de bus
1402380
Cable de sistema de bus, PROFIBUS, 2-polos, PUR/PVC, azul, apantallado, Conector recta M12, codificación: B, a Hembra recta M12, codificación: B, longitud de cable: 2 m
Detalles de producto
| Tipo de producto | Cable de datos confeccionado |
| Aplicación | Sistema de bus |
| Número de polos | 2 |
| Número de salidas de cable | 1 |
| Apantallado | sí |
| Codificación | B |
| Propiedades de aislamiento | |
| Categoría de sobretensión | II |
| Grado de polución | 3 |
| Sistema bus | PROFIBUS |
| Tipo de señal/categoría | PROFIBUS |
| Indicación de estado | no |
| Indicación de estado disponible | no |
| Resistencia de aislamiento | ≥ 100 MΩ |
| Tensión nominal UN | 48 V AC |
| 60 V DC | |
| Corriente nominal IN | 4 A |
| Medio de transmisión | Cobre |
| Datos mecánicos | |
| Ciclos de enchufe | ≥ 100 |
| Clase de inflamabilidad según UL 94 | V0 |
| Material de la junta | NBR |
| Material cuerpo de agarre | TPU resistente al fuego, autoextinguible |
| Material contacto | CuSn |
| Material superficie del contacto | Ni/Au |
| Material soporte de contactos | PA 6.6 |
| Material conexión por tornillo | Acero inoxidable |
| Asignación de conexiones | |
| Contacto | Color (denominación de señal) | Contacto (opcional) | 2 (Conector) | GN (Línea A) | 2 (Hembra) |
| 4 (Conector) | RD (Línea B) | 4 (Hembra) | |
| Conexión 1 | |
| Construcción | Conector recta M12 |
| Número de polos | 2 |
| Tipo de codificación | B (Inverso) |
| Conexión 2 | |
| Construcción | Hembra recta M12 |
| Número de polos | 2 |
| Tipo de codificación | B |
| Longitud del cable | 2 m |
| PROFIBUS [915] | |
| Esquema de dimensiones |
|
| Peso del cable | 74 kg/km |
| Número de polos | 2 |
| Apantallado | sí |
| Tipo de cable | PROFIBUS [915] |
| Diseño de conductores | 1x2xAWG24/19 |
| Construcción del conductor cable de señales | 19x 0,14 mm |
| Línea de señales AWG | 24 |
| Sección de línea | 2x 0,25 mm² |
| Diámetro de conductor incl. aislamiento | 2,56 mm |
| Diámetro exterior del cable | 8,00 mm ±0,4 mm |
| Envoltura exterior, material | PUR |
| Envoltura exterior, color | azul |
| Material Conductor | Conductor Cu desnudo |
| Material Aislamiento de conductor | PE espumado |
| Conductor individual, color | rojo, verde |
| Grosor de pared Envoltura exterior | aprox. 0,80 mm |
| Cableado total | 2 conductores longitudinalmente trenzados |
| Cubierta visual de pantalla | 70 % |
| Resistencia de aislamiento | ≥ 16 GΩ*km |
| Capacidad de servicio | 28 nF (a 1 kHz) |
| Tensión nominal Cable | ≤ 100 V |
| Tensión de prueba Conductor/Conductor | 3600 V DC |
| Radio de curvatura mínimo, colocado de forma flexible | 5 x D |
| Menor radio de flexión, montaje móvil | 40 mm |
| Capacidad de carga dinámica (flexión) | Ciclos de flexión máx.: 3000000, Radio de flexión: 60 mm, Aceleración: 4 m/s² |
| Resistencia a la tracción | ≤ 100 N |
| Resistencia a las llamas | según IEC 60332-1 |
| Resistencia al aceite | Resistente a los aceites minerales y grasas |
| Temperatura ambiente (servicio) | -40 °C ... 80 °C (Cable, disposiCión móvil) |
| Condiciones ambientales | |
| Índice de protección | IP65 |
| IP67 | |
| IP68 | |
| IP69K | |
| Temperatura ambiente (servicio) (Conector macho/conector hembra) | -25 °C ... 90 °C (macho / hembra) |
| Código de artículo | 1402380 |
| Unidad de embalaje | 1 Unidades |
| Cantidad mínima de pedido | 50 Unidades |
| Nota | Fabricación bajo pedido (sin devolución) |
| Clave de venta | AF1CJC |
| Clave de producto | AF1CJC |
| GTIN | 4046356610841 |
| Peso por unidad (incluido el embalaje) | 186,3 g |
| Peso por unidad (sin incluir el embalaje) | 185,9 g |
| Número de tarifa arancelaria | 85444290 |
| País de origen | PL |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27060307 |
| ECLASS-15.0 | 27060307 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC002599 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 26121600 |
| EU RoHS | |
| Cumple los requisitos de la Directiva RoHS | Sí (Ninguna excepción) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Ninguna sustancia peligrosa por encima de los valores límite
|
| EU REACH SVHC | |
| Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS) | Ninguna sustancia con una fracción de masa superior a 0,1 % |
| EF3.1 Cambio climático | |
| CO2e kg | 5,468 kg CO2e |
Productos compatibles
Buscado con frecuencia
PHOENIX CONTACT, S.A.U.
Parque Tecnológico de Asturias, parcelas: 16-17 E-33428 LLANERA (Asturias)