ME 22,5 TBUS 1,5/ 5-ST-3,81 YE - 1PCS - Conector de bus para carril DIN
1225375

paso 3,81 mm

Conector de bus para carril DIN, corriente nominal: 8 A (contactos paralelos), tensión nominal (III/2): 125 V, número de polos: 5, paso: 3,81 mm, color: amarillo, montaje: carril DIN, artículos con contactos dorados, conector de bus para la conexión con cajas para electrónica, 5 contactos en paralelo

Detalles de producto








Productos compatibles