SF-ASD 21
-
Atornillador a batería
1212532
Atornillador a batería, incluida batería, giro a la derecha/izquierda, acoplamiento de 21 niveles, hasta 600 rpm, cabezal portabrocas con conexión rápida hexagonal de 6,3 mm, par de apriete ajustable de 0,3 Nm ... 4,4 Nm
Este producto precisa otros productos para su funcionamiento.
Accesorios necesarios
Detalles de producto
| Tipo de producto | Herramienta dinamométrica |
| Tipo de embalaje | empaquetado en caja |
| Tensión del acumulador | 3,6 V |
| Característica del producto | Taladro atornillador a batería con reductor de dos velocidades y giro a la derecha/izquierda |
| Embrague con 21 posiciones, con posición de taladrado hasta 600 r/min |
| Consumo de potencia | 5,4 W |
| Tensión nominal UN | 3,6 V DC |
| Batería | |
| Tensión del acumulador | 3,60 V DC |
| Capacidad del acumulador | 1,90 Ah |
| Ámbito del par de apriete | 0,3 Nm ... 4,4 Nm |
| Salida | 6,3 mm |
| Anchura | 44 mm |
| Altura | 165 mm |
| Longitud | 277 mm |
| Código de artículo | 1212532 |
| Unidad de embalaje | 1 Unidades |
| Cantidad mínima de pedido | 1 Unidades |
| Clave de venta | BH3243 |
| Clave de producto | BH3243 |
| GTIN | 4046356589673 |
| Peso por unidad (incluido el embalaje) | 765,7 g |
| Peso por unidad (sin incluir el embalaje) | 742,8 g |
| Número de tarifa arancelaria | 84672920 |
| País de origen | JP |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 21050804 |
| ECLASS-15.0 | 21050804 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC001396 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 27111700 |
| EU RoHS | |
| Cumple los requisitos de la Directiva RoHS | Sí (Ninguna excepción) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Ninguna sustancia peligrosa por encima de los valores límite
|
| EU REACH SVHC | |
| Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS) | Ninguna sustancia con una fracción de masa superior a 0,1 % |
| EF3.1 Cambio climático | |
| CO2e kg | 29,801 kg CO2e |
Productos compatibles
-
SF-ASD 21/CHARGER 230V - Cargador 1212535
-
SF-ASD 21/ACCU - Módulo de acumuladores 1914966
-
SF-UBH - Soporte adaptador 1212590
-
SF-BIT-HEX 2,5-50 - Inserto de contactos con conexión por tornillo 1212646
-
SF-BIT-HEX 2,5-89 S - Inserto de contactos con conexión por tornillo 1200301
-
SF-BIT-HEX 2-50 - Inserto de contactos con conexión por tornillo 1212645
-
SF-BIT-HEX 2-89 S - Inserto de contactos con conexión por tornillo 1200300
-
SF-BIT-HEX 3-50 - Inserto de contactos con conexión por tornillo 1212647
-
SF-BIT-HEX 4-50 - Inserto de contactos con conexión por tornillo 1212648
-
SF-BIT-HEX 4-89 S - Inserto de contactos con conexión por tornillo 1200302
-
SF-BIT-HEX 5-50 - Inserto de contactos con conexión por tornillo 1212649
-
SF-BIT-HEX 5-89 S - Inserto de contactos con conexión por tornillo 1200303
-
SF-BIT-HEX 6-50 - Inserto de contactos con conexión por tornillo 1212650
-
SF-BIT-HEX 8-50 - Inserto de contactos con conexión por tornillo 1212651
-
SF-BIT-PH 1-50 - Inserto de contactos con conexión por tornillo 1212579
-
SF-BIT-PH 2-50 - Inserto de contactos con conexión por tornillo 1212580
-
SF-BIT-PH 3-50 - Inserto de contactos con conexión por tornillo 1212581
-
SF-BIT-PH 1-70 - Inserto de contactos con conexión por tornillo 1212582
-
SF-BIT-PH 2-70 - Inserto de contactos con conexión por tornillo 1212583
-
SF-BIT-PH 3-70 - Inserto de contactos con conexión por tornillo 1212584
-
SF-BIT-PHSL 1-70 - Inserto de contactos con conexión por tornillo 1212479
-
SF-BIT-PHSL 2-70 - Inserto de contactos con conexión por tornillo 1212601
-
SF-BIT-PZ 1-50 - Inserto de contactos con conexión por tornillo 1212591
-
SF-BIT-PZ 2-50 - Inserto de contactos con conexión por tornillo 1212592
-
SF-BIT-PZ 3-50 - Inserto de contactos con conexión por tornillo 1212593
-
SF-BIT-PZ 1-70 - Inserto de contactos con conexión por tornillo 1212594
-
SF-BIT-PZ 2-70 - Inserto de contactos con conexión por tornillo 1212595
-
SF-BIT-PZ 3-70 - Inserto de contactos con conexión por tornillo 1212596
-
SF-BIT-PZSL 1-70 - Inserto de contactos con conexión por tornillo 1212603
-
SF-BIT-PZSL 2-70 - Inserto de contactos con conexión por tornillo 1212604
-
SF-BIT-SL 0,45X2,4-70 - Inserto de contactos con conexión por tornillo 1212607
-
SF-BIT-SL 0,5X3,0-50 - Inserto de contactos con conexión por tornillo 1212566
-
SF-BIT-SL 0,5X3,0-70 - Inserto de contactos con conexión por tornillo 1212567
-
SF-BIT-SL 0,6X3,5-50 - Inserto de contactos con conexión por tornillo 1212568
-
SF-BIT-SL 0,6X3,5-70 - Inserto de contactos con conexión por tornillo 1212569
-
SF-BIT-SL 0,8X4,0-50 - Inserto de contactos con conexión por tornillo 1212571
-
SF-BIT-SL 0,8X4,0-70 - Inserto de contactos con conexión por tornillo 1212572
-
SF-BIT-SL 1,0X5,5-50 - Inserto de contactos con conexión por tornillo 1212574
-
SF-BIT-SL 1,0X4,0-70 - Inserto de contactos con conexión por tornillo 1212754
-
SF-BIT-SL 1,0X5,5-70 - Inserto de contactos con conexión por tornillo 1212575
-
SF-BIT-SL 1,2X6,5-70 - Inserto de contactos con conexión por tornillo 1212577
-
SF-BIT-SLS 0,6X3,5-50 - Inserto de contactos con conexión por tornillo 1212605
-
SF-BIT-SLS 0,9X6,5-50 - Inserto de contactos con conexión por tornillo 1212606
-
SF-BIT-TX 10-50 - Inserto de contactos con conexión por tornillo 1212573
-
SF-BIT-TX 15-50 - Inserto de contactos con conexión por tornillo 1212576
-
SF-BIT-TX 20-50 - Inserto de contactos con conexión por tornillo 1212578
-
SF-BIT-TX 25-50 - Inserto de contactos con conexión por tornillo 1212585
-
SF-BIT-TX 30-50 - Inserto de contactos con conexión por tornillo 1212586
-
SF-BIT-TX 40-50 - Inserto de contactos con conexión por tornillo 1200161
-
SF-BIT-TX 8-50 - Inserto de contactos con conexión por tornillo 1212570
-
SF-BIT-HEXB 5-89 - Inserto de contactos con conexión por tornillo 1208911
Sus ventajas
Taladro atornillador a batería con reductor de dos velocidades, giro a la derecha/izquierda y embrague de 21 niveles con nivel de taladrado hasta 600 r/min
Ajustable de 0,3 ... 4,4 Nm
El LED integrado ilumina el área de trabajo
Con capuchón opcional encajable contra el desajuste involuntario del par de apriete
PHOENIX CONTACT, S.A.U.
Parque Tecnológico de Asturias, parcelas: 16-17 E-33428 LLANERA (Asturias)