SF-ASD 21 SET 230V - Juego de taladros atornilladores a batería
1212530

Set de atornilladores a batería, incl. dos baterías, cargador 230 V, engranaje de dos marchas, giro a la derecha/izquierda, y acoplamiento de 21 niveles hasta 600 rpm, mandril portabrocas hexagonal y de conexión rápida, luz integrada, capuchón contra reajuste indeseado de los pares de apriete.

Detalles de producto









Productos compatibles



Sus ventajas

Atornillador a batería de dos velocidades, giro dcha/izda y acopl. 21 niveles con pos. de taladrado hasta 600 rpm
Ajustable de 0,3 ... 4,4 Nm
Indicación luminosa integrada que proporciona iluminación al área de trabajo
Con capuchón opcional encajable contra el desajuste involuntario del par de apriete