UNIFOX-CT 4,8 - Pinza sujetacables
1212475

Alicates de engastar, para sujetacables plástico de 2,2 - 4,8 mm ancho, hasta 1,6 mm grosor material

Detalles de producto









Productos compatibles


Sus ventajas

Herramienta ergonómica para tensar y cortar bridas en un solo paso
Corte automática al alcanzar la fuerza de tensado
Indicación de la fuerza de tensado ajustable de forma continua mediante una escala en la zona de la empuñadura