TSD-M 6NM - Destornillador dinamométrico
1212226

Destornillador dinamométrico, precisión según EN ISO 6789, ajustable de 3 ‑ 6 Nm

Detalles de producto









Sus ventajas

Los taladros atornilladores dinamométricos TSD-M... se pueden ajustar fácilmente al par de giro necesario de 3,0 Nm ... 6,0 Nm
Taladro atornillador dinamométrico con alojamiento hexagonal de conexión rápida
Taladro atornillador dinamométrico de alta precisión y ajuste fino según EN ISO 6789