TSD-M 3NM - Destornillador dinamométrico
1212225

Destornillador dinamométrico, precisión según EN ISO 6789, ajustable de 1,2 ‑ 3 Nm

Detalles de producto









Sus ventajas

Los taladros atornilladores dinamométricos TSD-M... se pueden ajustar fácilmente al par de giro necesario de 1,2 Nm ... 3,0 Nm
Taladro atornillador dinamométrico con alojamiento hexagonal de conexión rápida
Taladro atornillador dinamométrico de alta precisión y ajuste fino según EN ISO 6789