ZAP 100 T - Herramienta de crimpado, neumática
1203262

Tenazas para prensar de accionamiento neumático, como aparato de mesa, para punteras según DIN 46228-1: 1992-08 y DIN 46228-4: 1990-09, para sección de conductor de 4 - 10 mm2

Detalles de producto









Productos compatibles

Sus ventajas

Estas tenazas para prensar se han desarrollado especialmente para el preconfeccionado de conductores
La activación del proceso de prensado se efectúa mediante una válvula de pie
Para un acceso rápido a las punteras se han dispuesto dos platillos integrados.