USA 10/4,6 - Adaptadores de carriles
1202713

Adaptadores de carriles, para tornillos M5, profundidad: 7,2 mm, anchura: 10 mm, altura: 42,6 mm, diámetro: 4,8 mm, color: gris, clase de montaje: Montaje insertado

Detalles de producto








Sus ventajas

Los adaptadores universales se utilizan para la fijación y el alojamiento de aparatos de conmutación eléctricos o electrónicos
Sirven para montar componentes o carriles simétricos con aislamiento de protección