SF-ASD 16 SET - Juego de taladros atornilladores a batería
1200295

Set de atornilladores a batería en maletín, incl. batería, cargador 100 ... 240 V, 2 puntas, caja de cambios de dos velocidades, giro a derecha/izquierda y acoplamiento de 16 niveles hasta 450 rpm, conexión rápida hexagonal.

Detalles de producto










Productos compatibles



Sus ventajas

Atornillador a batería de dos velocidades, giro a derecha/izquierda y acoplamiento de 16 niveles con posición de taladrado hasta 450 rpm
Ajustable de 0,2 ... 4,3 Nm
Cómodo manejo con una mano en posición recta o inclinada
Construcción compacta