AI-TWIN 2X 2,5 -16 BU - Puntera
1200281

Puntera, Longitud de zona de contacto: 16 mm, longitud del manguito: 21,5 mm, color: azul

Detalles de producto








Sus ventajas

Con estas punteras especiales pueden realizarse fácilmente puentes en cadena
Con las punteras TWIN pueden engastarse dos conductores en una puntera conforme a la práctica
Para las aplicaciones personalizadas se pueden elegir diversas ejecuciones de las punteras TWIN