CRIMPFOX 4 IN 1 SET - Juego de tenazas para engastar
1200102

Herramienta para procesar punteras según DIN 46228-4 0,5 mm2 hasta 2,5 mm2 equipada con bloqueo forzado, unidad de corte, pelado, trenzado y engarce, con tres cargadores, incluida una tira de punteras de 0,5 mm2 ... cada una 2,5 mm2, embalada en maletín de plástico robusto

Detalles de producto









Sus ventajas

Robusta y duradera mediante el uso de plásticos resistentes
y metales bonificados
Pinza de crimpado multifuncional para procesar
bandas de manguitos según DIN 46228-4
El bloqueo forzoso integrado garantiza un prensado con un nivel de calidad permanentemente alto
Hasta un 30 % de ahorro de tiempo, puesto que los pasos de proceso necesarios para la confección de cables solo pueden ejecutarse con una herramienta
Los desarrollos de proceso visualizados directamente en la pinza facilitan el manejo