QUINT4-PS/3AC/24DC/40/VASS - Fuente de alimentación
1168603

Se prepara para cumplir los requisitos de la CRA

Variante preconfigurada y de solo lectura de la fuente de alimentación conmutada en primario QUINT POWER con tensión de salida ajustada y señalización adaptada, entrada: trifásica, salida: 24 V DC / 40 A. El producto se está adaptando a la Ley de Resiliencia Cibernética (CRA).

Descarga gratuita disponible. Descargas

Detalles de producto









Sus ventajas

El lado de salida más potente: fácil ampliación de la instalación, arranque fiable de cargas difíciles y activación de interruptores automáticos
Lado de entrada más robusto: elevada inmunidad a interferencias mediante descargador de gas integrado (hasta 6 kV) y ≥ 20 ms de tiempo buffer de fallo de red
La señalización más amplia: el control funcional preventivo notifica estados de funcionamiento críticos antes de que se produzcan fallos
Posibilidad de pedido configurado: a partir de 1 unidad