FLKM 14-PA-ET200SP
-
Adaptador frontal
1166173
Adaptador frontal VARIOFACE para Siemens SIMATIC® ET 200SP, con un espadín FLK/IDC de 14 polos, conexión de máx. 8 canales
Detalles de producto
| Tipo de producto | Adapt. front. |
| Familia de productos | VARIOFACE |
| Propiedades de aislamiento: Líneas de fuga y espacios de aire | |
| Aislamiento | Aislamiento funcional |
| Categoría de sobretensión | II |
| Grado de polución | 2 |
| Tensión de servicio (DC) | ≤ 60 V DC |
| Tipo de funcionamiento nominal | Tiempo de trabajo 100 % |
| Corriente (por ramal) | ≤ 1 A |
| Corriente (Alimentación de tensión mediante IDC/FLK) | ≤ 3 A |
| Corriente (Alimentación de tensión mediante conexión push-in) | ≤ 8 A |
| Líneas de fuga y espacios de aire | |
| Tensión de aislamiento de dimensionamiento | 63 V |
| Tensión transitoria de dimensionamiento | 0,6 kV (1,2 / 50 μs) |
| Sistema de control compatible: SIEMENS ET 200SP | |
| Unidad básica adecuada | 6ES7193-6BP00-0BA0 |
| 6ES7193-6BP00-2BA0 | |
| 6ES7193-6BP00-0DA0 | |
| 6ES7193-6BP00-2DA0 | |
| Módulo periférico adecuado | 6ES7131-6BF01-0BA0 (Base Units A0/A1) |
| 6ES7131-6BF01-2BA0 (Base Units A0/A1) | |
| 6ES7131-6BF01-0AA0 (Base Units A0/A1) | |
| 6ES7131-6BF01-2AA0 (Base Units A0/A1) | |
| 6ES7131-6BF60-0AA0 (Base Units A0/A1) | |
| 6ES7131-6BF00-0CA0 (Base Units A0/A1) | |
| 6ES7131-6BF00-0DA0 (Base Units A0/A1) | |
| 6ES7132-6BF01-0BA0 (Base Units A0/A1) | |
| 6ES7132-6BF01-2BA0 (Base Units A0/A1) | |
| 6ES7132-6BF01-0AA0 (Base Units A0/A1) | |
| 6ES7132-6BF01-2AA0 (Base Units A0/A1) | |
| 6ES7132-6BF61-0AA0 (Base Units A0/A1) | |
| 6ES7132-6BF01-0CA0 (Base Units A0/A1) | |
| Conexión 1 (nivel del sistema de control) | |
| Tipo de conexión | Conexión enchufable |
| Número de conexiones | 1 |
| Número de polos | 18 |
| Conexión 2 (nivel de campo) | |
| Conexión según norma | IEC 60603-13 |
| Tipo de conexión | Espadín IDC/FLK |
| Número de conexiones | 1 |
| Número de polos | 14 |
| Ciclos de enchufe | > 50 |
| Paso | 2,54 mm |
| Conexión 3 (alimentación) | |
| Tipo de conexión | Conexión por resorte push-in |
| Longitud de pelado | 9 mm |
| Número de conexiones | 1 |
| Número de polos | 2 |
| Sección de conductor rígido | 0,14 mm² ... 1,5 mm² |
| Sección de conductor flexible | 0,14 mm² ... 1,5 mm² |
| 0,25 mm² ... 1,5 mm² (Puntera sin collar aislante) | |
| 0,25 mm² ... 0,75 mm² (Puntera con manguito de plástico) | |
| Sección de conductor AWG | 26 ... 16 |
| Paso | 3,81 mm |
| Dimensiones del artículo | |
| Anchura | 14,9 mm |
| Altura | 52,95 mm |
| Profundidad | 48,99 mm |
| Condiciones ambientales | |
| Índice de protección (Módulo) | IP00 |
| Índice de protección (Lugar de montaje) | ≥ IP54 |
| Temperatura ambiente (servicio) | -20 °C ... 60 °C |
| Temperatura ambiente (almacenamiento / transporte) | -20 °C ... 70 °C |
| Altitud | ≤ 2000 m |
| UL, EE. UU. / Canadá | |
| Marcado | UL 508 Recognized |
| Líneas de fuga y espacios de aire | |
| Normas/especificaciones | EN IEC 60664-1 |
| Tipo de montaje | Montaje por encaje |
| Posición de montaje | discrecional |
| Observación referente al funcionamiento | Para el uso previsto deben respetarse las especificaciones de la guía de instalación (véanse las descargas). Para aplicaciones o uso con productos de otros fabricantes, deben respetarse además las especificaciones, indicaciones de seguridad y advertencias del fabricante correspondiente. |
| Código de artículo | 1166173 |
| Unidad de embalaje | 1 Unidades |
| Cantidad mínima de pedido | 1 Unidades |
| Clave de venta | DK231S |
| Clave de producto | DK231S |
| GTIN | 4063151180829 |
| Peso por unidad (incluido el embalaje) | 27,7 g |
| Peso por unidad (sin incluir el embalaje) | 35 g |
| Número de tarifa arancelaria | 85366990 |
| País de origen | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27242292 |
| ECLASS-15.0 | 27242292 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC002584 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 32151600 |
| EU RoHS | |
| Cumple los requisitos de la Directiva RoHS | Sí (Ninguna excepción) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Ninguna sustancia peligrosa por encima de los valores límite
|
| EU REACH SVHC | |
| Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS) | Ninguna sustancia con una fracción de masa superior a 0,1 % |
Productos compatibles
-
FLK 14/EZ-DR/ 30/KONFEK - Cable 2295729
-
FLK 14/EZ-DR/ 50/KONFEK - Cable 2288901
-
FLK 14/EZ-DR/ 100/KONFEK - Cable 2288914
-
FLK 14/EZ-DR/ 150/KONFEK - Cable 2288927
-
FLK 14/EZ-DR/ 200/KONFEK - Cable 2288930
-
FLK 14/EZ-DR/ 250/KONFEK - Cable 2288943
-
FLK 14/EZ-DR/ 300/KONFEK - Cable 2288956
-
FLK 14/EZ-DR/ 400/KONFEK - Cable 2288972
-
FLK 14/EZ-DR/ 800/KONFEK - Cable 2299563
-
FLK 14/EZ-DR/1000/KONFEK - Cable 2299576
-
FLK 14/EZ-DR/HF/ 50/KONFEK - Cable 2305952
-
FLK 14/EZ-DR/HF/ 100/KONFEK - Cable 2305965
-
FLK 14/EZ-DR/HF/ 150/KONFEK - Cable 2305978
-
FLK 14/EZ-DR/HF/ 200/KONFEK - Cable 2305981
-
FLK 14/EZ-DR/HF/ 300/KONFEK - Cable 2304759
-
FLK 14/EZ-DR/HF/ 400/KONFEK - Cable 2304762
-
FLK 14/EZ-DR/HF/ 500/KONFEK - Cable 2304717
-
FLK 14/EZ-DR/HF/ 600/KONFEK - Cable 2306003
-
FLK 14-EZ-DR-HF/... - Cable 2314040
-
FLK 14/EZ-DR/ 50/KONFEK/S - Cable 2296977
-
FLK 14/EZ-DR/ 100/KONFEK/S - Cable 2296980
-
FLK 14/EZ-DR/ 120/KONFEK/S - Cable 2299071
-
FLK 14/EZ-DR/ 150/KONFEK/S - Cable 2296993
-
FLK 14/EZ-DR/ 180/KONFEK/S - Cable 2299084
-
FLK 14/EZ-DR/ 200/KONFEK/S - Cable 2297002
-
FLK 14/EZ-DR/ 300/KONFEK/S - Cable 2299013
-
VIP-2/SC/FLK14/PLC - Módulo pasivo 2315214
-
VIP-2/PT/FLK14/PLC - Módulo pasivo 2903801
-
VIP-2/SC/FLK14/LED/PLC - Módulo pasivo 2322249
-
VIP-2/PT/FLK14/LED/PLC - Módulo pasivo 2904279
-
VIP-3/SC/FLK14/8IM/PLC - Módulo pasivo 2322278
-
VIP-3/PT/FLK14/8IM/PLC - Módulo pasivo 2904282
-
VIP-2/SC/FLK14/8M/PLC - Módulo pasivo 2322281
-
VIP-2/PT/FLK14/8M/PLC - Módulo pasivo 2904283
-
VIP-2/SC/FLK14/8P/PLC - Módulo de transferencia de señales 2322294
-
VIP-2/PT/FLK14/8P/PLC - Módulo de transferencia de señales 2904284
-
VIP-3/SC/FLK14/8IM/LED/PLC - Módulo pasivo 2322265
-
VIP-3/PT/FLK14/8IM/LED/PLC - Módulo pasivo 2904281
-
FLKM 14/KDS3-MT/PPA/PLC - Módulo pasivo 2290423
-
FLKM 14/8M/SI/PLC - Módulo pasivo 2294487
-
PLC-V8/FLK14/OUT - Conexión de sistema 2295554
-
PLC-V8/FLK14/OUT/M - Conexión de sistema 2304102
-
PLC-V8/FLK14/IN - Conexión de sistema 2296553
-
FLK 14/EZ-DR/ 200/KONFEK/S - Cable 2297002
-
PLC-V8L/FLK14/OUT - Conexión de sistema 2299660
-
PLC-V8L/FLK14/OUT/M - Conexión de sistema 2304306
-
RIF-1-V8/PT/FLK14/OUT - Conexión de sistema 2905195
PHOENIX CONTACT, S.A.U.
Parque Tecnológico de Asturias, parcelas: 16-17 E-33428 LLANERA (Asturias)