Cortafuegos NAT
FL MGUARD 1102
-
Router
1153079
Security-Router serie, 2 puertos RJ45 10/100/1000 Mbit/s, índice de protección: IP20, Temperatura ambiente (servicio): 0 °C ... 60 °C, Tensión de alimentación: 18 V DC ... 32 V DC, NAT, En el Easy Protect Mode, protección sin necesidad de configuración, Validación sin bloqueo de la configuración en modo de prueba, Cortafuegos Stateful Inspection
Descarga gratuita disponible.
Descargas
Detalles de producto
cULus Listed
ID de homologación: E366272Productos compatibles
Sus ventajas
El nuevo Firewall Assistant ayuda a crear Reglas del cortafuegos
Alta tasa de transferencia de datos
Acceso rentable a la seguridad de red
Test Mode: fácil comprobación de las normas de cortafuegos creadas sin limitar la disponibilidad de la planta
Easy Protect Mode: mediante el puente de cable pueden bloquearse accesos a la red desde el exterior sin ningún tipo de configuración