Los sistemas de control de la familia PLCnext Control AXC F 1152 para el sistema de E/S Axioline son rápidos, robustos y sencillos. Esto significa que se han adaptado de forma consecuente para lograr el máximo rendimiento, una manipulación sencilla y el uso en entornos industriales hostiles.
AXC F 1152
-
Sistema de control
1151412
Sistema de control (SPS), PLCnext Control; Programación: Lenguaje de alto nivel y IEC 61131-3; Sistema operativo: Yocto/Linux® (tiempo real); Herramienta para programación: PLCnext Engineer, Eclipse®, Visual Studio®, MATLAB®/ Simulink®; Procesador: Arm® Cortex®-A9, 1x 800 MHz; Conexión IoT: PROFICLOUD y cada nube a través de conectores de nube; Proceso de desarrollo certificado según la norma IEC 62443-4-1, Producto certificado según IEC 62443-4-2 (Para las condiciones de certificación, véase la documentación del usuario);.
Descarga gratuita disponible.
Descargas
Detalles de producto
| Nota sobre el uso | |
| Nota sobre la aplicación | Solo para el uso industrial |
| Tipo de producto | Mando |
| Familia de productos | PLCnext Control |
| Construcción | modular |
| Características especiales | Proceso de desarrollo certificado según la norma IEC 62443-4-1 |
| Producto certificado según IEC 62443-4-2 Para las condiciones de certificación, véase la documentación del usuario | |
| Propiedades de aislamiento | |
| Clase de protección | III (IEC 61140, EN 61140, VDE 0140-1) |
| Categoría de sobretensión | II |
| Pantalla | |
| Display para diagnóstico | no |
| Sistema operativo | Yocto/Linux® (tiempo real) |
| Procesador | Arm®Cortex®-A9, 1x 800 MHz |
| Trusted Platform Module | TPM 1.2 |
| Memoria flash | 512 MByte (Memoria Flash interna) |
| Memoria de trabajo | 512 MByte DDR3 SDRAM |
| Compatibilidad con IoT: PROFICLOUDCompatibilidad con IoT: PROFICLOUD | |
| Compatible con Cloud Computing | sí |
| Plataforma IoT | PROFICLOUD |
| Compatibilidad con IoTCompatibilidad con IoT | |
| Compatible con Cloud Computing | sí |
| Plataforma IoT | cada nube a través de conectores de nube |
| Sistema de tiempo de ejecución IEC -61131 | |
| Memoria de programa | 8 MByte |
| Memoria de datos remanentes | 48 kbyte(s) (NVRAM) |
| Memoria de datos | 12 MByte |
| Tiempo de ciclo | 5 ms (En tarea cíclica) |
| Número de componentes de datos | en función de la memoria de datos |
| Número de las tareas de control | 8 |
| Límites del sistema Controlador | |
| Número de datos de proceso (Datos de entrada/salida Axioline) | máx. 1482 Byte (Total por estación) |
| Número de datos de proceso (Datos de entrada de Axioline) | máx. 1024 Byte |
| Número de datos de proceso (Datos de salida Axioline) | máx. 1024 Byte |
| Número de participantes soportados (Axioline) | máx. 63 (por estación) |
| Número de maestros IO-Link (Recomendado/sin ensayo) | máx. 8 (recomendado) |
| Número de participantes de bus local conectables (Axioline) | máx. 63 (Hay que observar la absorción de corriente) |
| PROFINET | |
| Función del módulo | Controlador PROFINET, equipo PROFINET |
| Conformance Class | A |
| Funcionalidad admitida (PROFINET-Controller) | MRP FSU |
| Funcionalidad admitida (PROFINET-Device) | MRP |
| Tasa de actualización | min. 1 ms (4 participantes) |
| min. 4 ms (16 participantes) | |
| Frecuencia de actualización mínima/máxima (Admitido (dispositivo)) | 1 ms ... 250 ms |
| Ancho de datos de proceso (PROFINET-Device) | 64 Byte ... 512 Byte |
| Número de participantes soportados (PROFINET-Controller) | máx. 16 (en el controlador PROFINET) |
| Número de ranuras | 1 |
| Device ID | 0169hex |
| Vendor ID | 00B0hex |
| Función | |
| Display para diagnóstico | no |
| Función de redundancia | sí |
| Nota acerca de la función de redundancia | redundancia del sistema de aplicación, PN S2 (controlador de E/S y dispositivo de E/S) |
| Función de seguridad | no |
| Ciberseguridad industrial | sí |
| Datos de programación | |
| Longitud de registro (maestro) | 1482 Byte |
| Funcionalidad | |
| Herramienta para programación | PLCnext Engineer |
| Eclipse® | |
| Visual Studio® | |
| MATLAB®/ Simulink® | |
| Lenguajes de programación soportados | Gráfico secuencial de funciones (AS/SFC) |
| Esquema de contactos (KOP/LD) | |
| Diagrama de bloques de función (FBS/FBD) | |
| Texto estructurado (ST) | |
| C++ | |
| C# | |
| Java | |
| Python® | |
| Simulink® | |
| Requisitos del sistema | |
| Interfaz de aplicación | OPC UA® |
| Potencia disipada máxima con condición nominal | 5,6 W (5,6 W = 10,6 W - 5,0 W) |
| Reloj de tiempo real | |
| Reloj de tiempo real | sí |
| Descripción del reloj de tiempo real | típicamente 10 ppm, máx. 20 ppm a 25 °C |
| Reserva de marcha | 120 h (a 25 °C, a partir de la versión de hardware 07) |
| 240 h (a 25 °C, hasta de la versión de hardware 06) | |
| Potenciales: Alimentación de la tensión lógica UL (a partir de UL se genera el suministro del bus local Axioline F Ubus) | |
| Tensión de alimentación | 24 V DC |
| Tensión de alimentación | 19,2 V DC ... 30 V DC (Incluye todas las tolerancias y la ondulación (± 5 %)) |
| Absorción de corriente | máx. 442 mA (con 1 A en UBus para las E/S) |
| Absorción de corriente | típ. 200 mA (sin E/S y UL = 24 V) |
| Consumo de potencia | máx. 10,6 W (con 1 A en UBus para las E/S) |
| Circuito de protección | Prot. contra sobretensiones; electrónico |
| Prot. contra inversión de polaridad; electrónico | |
| Potenciales: Suministro del bus local Axioline F (UBus) | |
| Tensión de alimentación | 5 V DC (a través del módulo de zócalo de bus) |
| Fuente de alimentación | 1 A |
| Tipo de conexión | Conexión push-in |
| Enchufe Axioline F | |
| Tipo de conexión | Conexión push-in |
| Sección de conductor rígido | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
| Sección de conductor flexible | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
| Sección de conductor AWG | 24 ... 16 |
| Longitud de pelado | 8 mm |
| Protocolos soportados | HTTP |
| HTTPS | |
| PROFINET | |
| Modbus/TCP (a través de la biblioteca correspondiente) | |
| Modbus/RTU (a través de la biblioteca correspondiente) | |
| EtherNet/IP (Adapter) | |
| CANopen® (a través de la biblioteca correspondiente) | |
| DALI (a través de la biblioteca correspondiente) | |
| DALI-2 (a través de la aplicación correspondiente) | |
| HART (a través de la biblioteca correspondiente) | |
| IO-Link® (a través de la biblioteca correspondiente) | |
| MQTT (a través de la aplicación correspondiente) | |
| OPC UA® Server | |
| OPC UA® Client (Se requiere licencia.) | |
| DHCP (a través de la biblioteca correspondiente) | |
| SFTP | |
| SMTP (a través de la biblioteca correspondiente) | |
| SNTP (a través de la biblioteca correspondiente) | |
| SNMP (a través de la biblioteca correspondiente) | |
| DNS (a través de la biblioteca correspondiente) | |
| DNP3 (a través de la biblioteca correspondiente) | |
| IEC 60870-5-1 (a través de la biblioteca correspondiente) | |
| IEC 60870-5-104 (a través de la biblioteca correspondiente) | |
| IPsec | |
| syslog | |
| Servidor Web | sí |
| Bus local Axioline F | |
| Número de interfaces | 1 |
| Tipo de conexión | Módulo de zócalo de bus |
| Velocidad de transmisión | 100 Mbit/s |
| Ethernet | |
| Sistema bus | RJ45 |
| Número de interfaces | 2 (conmutado internamente) |
| Tipo de conexión | Hembra RJ45 |
| Nota acerca del tipo de conexión | Autonegoation y Autocrossing |
| Velocidad de transmisión | 10/100 Mbit/s (dúplex) |
| Física de transmisión | Ethernet en RJ45-par trenzado |
| Longitud de transmisión | máx. 100 m |
| Tarjeta de memoria: | |
| Número | 1 (Tarjeta SD de Phoenix Contact (memoria Flash externa, véanse los accesorios)) |
| Esquema de dimensiones |
|
| Anchura | 45 mm |
| Altura | 126,93 mm |
| Profundidad | 75 mm |
| Observación acerca de indicaciones de medida | La profundidad es válida en el uso de un carril DIN TH 35-7.5 (según EN 60715). |
| Color (Carcasa) | gris (RAL 7042) |
| Condiciones ambientales | |
| Índice de protección | IP20 (Indicaciones del fabricante, no evaluado por UL) |
| Temperatura ambiente (servicio) | -25 °C ... 60 °C hasta 2000 m sobre el nivel del mar (observar derating) |
| -25 °C ... 55 °C hasta 3000 m sobre el nivel del mar (observar derating) | |
| -25 °C ... 55 °C (con máx. 1 A en Ubus) | |
| 55 °C ... 60 °C (solo en combinación con un módulo de realimentación Axioline F AXL F PWR 1H (código de artículo 2688297)) | |
| Temperatura ambiente (almacenamiento / transporte) | -40 °C ... 85 °C |
| Humedad de aire admisible (servicio) | 5 % ... 95 % (según DIN EN 61131-2) |
| Humedad de aire admisible (almacenamiento / transporte) | 5 % ... 95 % (según DIN EN 61131-2) |
| Choques (en servicio) | 30g (según EN 60068-2-27/IEC 60068-2-27) |
| Vibración (en servicio) | 5g (según EN 60068-2-6/IEC 60068-2-6) |
| Presión de aire (servicio) | 70 kPa ... 106 kPa (hasta 3000 m por encima de NN) |
| Presión de aire (almacenamiento / transporte) | 58 kPa ... 106 kPa (hasta 4500 m sobre el nivel del mar) |
| UL, EE. UU. / Canadá | |
| Marcado | cULus |
| Certificado | E238705 |
| Compatibilidad electromagnética | Conformidad con la directiva EMC 2014/30/UE |
| Conformidad con las directivas CEM | Comprobación de la inmunidad a interferencias según EN IEC 61000-6-2 Descarga de electricidad estática (ESD)IEC 61000-4-2 Criterio B, ±6 kV descarga en contacto, ±8 kV descarga en el aire |
| Comprobación de la inmunidad a interferencias según EN IEC 61000-6-2 Campos electromagnéticosIEC 61000-4-3 Criterio A, intensidad de campo: 10 V/m | |
| Comprobación de la inmunidad a interferencias según EN IEC 61000-6-2 Transitorios rápidos (burst)IEC 61000-4-4 Criterio B, ±2 kV | |
| Comprobación de la inmunidad a interferencias según EN IEC 61000-6-2 Sobretensión transitoria (surge)IEC 61000-4-5 Criterio B; cables de alimentación DC: ±0,5 kV/±1,0 kV (simétricos/asimétricos); pantalla del cable de bus de campo: ±1,0 kV | |
| Comprobación de la inmunidad a interferencias según EN IEC 61000-6-2 Perturbaciones conducidasIEC 61000-4-6 Criterio A; tensión de prueba 10 V | |
| Comprobación de la emisión de interferencias según EN IEC 61000-6-4 Clase A |
| Tipo de montaje | Montaje sobre carril DIN |
| Código de artículo | 1151412 |
| Unidad de embalaje | 1 Unidades |
| Cantidad mínima de pedido | 1 Unidades |
| Clave de venta | DRADAB |
| Clave de producto | DRADAB |
| GTIN | 4063151149420 |
| Peso por unidad (incluido el embalaje) | 280 g |
| Peso por unidad (sin incluir el embalaje) | 223 g |
| Número de tarifa arancelaria | 85371091 |
| País de origen | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27242207 |
| ECLASS-15.0 | 27242207 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC000236 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 32151700 |
| EU RoHS | |
| Cumple los requisitos de la Directiva RoHS | Sí |
| excepciones, si fueran conocida | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Encontrará una tabla de declaración RoHS de China relativa al artículo en la zona de descargas del artículo correspondiente, en el apartado "Declaración del fabricante". No se emite ninguna tabla de declaración RoHS de China ni se requiere en ninguno de los artículos con EFUP-E.
|
| EU REACH SVHC | |
| Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS) | Lead (n.º CAS: 7439-92-1) |
| SCIP | 2418a98b-5b4d-41d2-9e52-7693084ccb5e |
Productos compatibles
-
PLCNEXT ENGINEER - Software de programación 1046008
-
SD FLASH 2GB PLCNEXT MEMORY - Memoria de programa y configuración 1043501
-
SD FLASH 8GB PLCNEXT MEMORY - Memoria de programa y configuración 1061701
-
SD FLASH 16GB PLCNEXT MEM LIC - Memoria de programa y configuración 1831737
-
SD FLASH 32GB PLCNEXT MEMORY LIC - Memoria de programa y configuración 1151111
-
SD FLASH PLCNEXT MEMORY LIC CFG - Memoria de programa y configuración 1308064
-
AXC F IL ADAPT - Módulo de ampliación de PLC 1020304
-
AXL F PWR 1H - Módulo de alimentación 2688297
-
PLCNEXT TECHNOLOGY TOOLCHAIN - Software de programación 1639782
-
DAUM-WINDOWS-SERVICE - Software 1542953
-
AXL F BS BK - Conector de bus 2701422
Sus ventajas
Sistema operativo Linux con capacidad de tiempo real para la ejecución determinista y fiable de procesos en los que el tiempo es un factor crítico
Compatibilidad con numerosos estándares, como HTTP, HTTPS, FTP, OPC UA, SNTP, SNMP, SMTP, SQL, MySQL, DCP y muchos más – para una comunicación sin problemas con los sistemas de tecnología de la información
Conexión directa a Proficloud, PLCnext Store y cualquier plataforma en la nube – para una integración completa de sus aplicaciones IoT
Compatibilidad con numerosos protocolos de bus de campo (PROFINET, Modbus TCP/RTU, Ethernet/IP, etc.) para facilitar la integración en sistemas e instalaciones de tecnología de automatización ya existentes
Máxima libertad de diseño gracias a la combinación de la programación clásica de PLC con modernos lenguajes de alto nivel como C++, C# o Python
Cumple los requisitos de seguridad más exigentes de la automatización industrial – para la protección de sus aplicaciones y datos
PHOENIX CONTACT, S.A.U.
Parque Tecnológico de Asturias, parcelas: 16-17 E-33428 LLANERA (Asturias)