Las etiquetas autoadhesivas de material de poliéster MM-EML... se suministran como material pretroquelado para el marcado de equipos.
MM-EML (20X8)R C1 WH/BK
-
Etiqueta
1116204
Etiqueta, blanco (RAL 9010), sin rotular, rotulable con: THERMOMARK GO, clase de montaje: pegado, Número de índices individuales: 297, altura del campo de texto: 8 mm, anchura del campo de texto: 20 mm, El producto se está adaptando a la Ley de Resiliencia Cibernética (CRA)
Detalles de producto
Productos compatibles
Sus ventajas
Las etiquetas pretroqueladas y autoadhesivas son particularmente aptas para marcar distintos componentes y equipamientos de manera profesional y duradera en la ingeniería de plantas y la fabricación de armarios de control y sistemas de control
El material cuenta con certificación cUL
Solución de marcado de alta calidad y resistente a los disolventes para aplicaciones industriales generada mediante impresión de transferencia térmica
Sistema de cartucho de material sencillo y eficiente: incluye tanto el material de impresión como el rollo de tinta adecuado
No hay diferencia visible en el reetiquetado con respecto a las rotulaciones existentes creadas con una impresora de rollo de escritorio
La geometría pretroquelada permite una aplicación sencilla y cómoda
Gracias a la innovadora estructura del material, la etiqueta se puede imprimir de manera que no se pierda material