MM-WML-FLAG 6 (20X10)R C1 WH/BK - Banderita de marcado de cables
1116143

Se prepara para cumplir los requisitos de la CRA

Banderita de marcado de cables, blanco (RAL 9010), sin rotular, rotulable con: THERMOMARK GO, rango de diámetro de cable: 1 ... 6 mm, clase de montaje: pegado, Número de índices individuales: 145, altura del campo de texto: 10 mm, anchura del campo de texto: 20 mm, El producto se está adaptando a la Ley de Resiliencia Cibernética (CRA)

Detalles de producto









Productos compatibles



Sus ventajas

Solución de marcado de alta calidad y resistente a los disolventes para aplicaciones industriales generada mediante impresión de transferencia térmica
La geometría pretroquelada permite una aplicación sencilla y cómoda
Sistema de cartucho de material sencillo y eficiente: incluye tanto el material de impresión como el rollo de tinta adecuado
No hay diferencia visible en el reetiquetado con respecto a las rotulaciones existentes creadas con una impresora de rollo de escritorio
La banderita de marcado de cables autoadhesiva se imprime por ambos lados
El material cuenta con certificación cUL
Gracias a la innovadora estructura del material, la etiqueta se puede imprimir de manera que no se pierda material