El sistema de seguridad configurable y ampliable individualmente PSRmodular es una solución de seguridad flexible para supervisar su máquina o instalación. El módulo básico de libre configuración sirve para supervisar diferentes dispositivos de seguridad, p. ej. el paro de emergencia, las puertas de seguridad y las barreras fotoeléctricas. El módulo básico dispone de entradas y salidas seguras, así como de salidas de señal y salidas de reloj.
PSR-M-B1-SDI8-SDO2-DO2-PI
-
Módulo de seguridad
1104972
Módulo de seguridad configurable (módulo básico), 8 entradas seguras, 2 salidas seguras, 2 entradas de reinicio, 2 salidas de señal, 4 salidas de reloj, ampliable mediante TBUS, hasta SIL 3, cat. 4/PL e, borna push-in enchufable, el conector TBUS no está incluido
Descarga gratuita disponible.
Descargas
Detalles de producto
| Nota sobre el uso | |
| Nota sobre la aplicación | Solo para el uso industrial |
| Tipo de producto | Equipo de conmutación de seguridad |
| Aplicación | Parada de emergencia |
| Rejilla fotoeléctrica | |
| Puerta de protección | |
| Desconexión segura | |
| Activación | 1 o 2 canales |
| Propiedades de aislamiento | |
| Clase de protección | III |
| Propiedades de aislamiento | |
| Categoría de sobretensiones | II |
| Grado de polución | 2 |
| Tiempos | |
| Tiempo de reacción | véase el manual del usuario |
| Tiempo de rearranque | min. 5 s (Tiempo de arranque) |
| máx. 10 s (Tiempo de arranque) | |
| Potencia disipada máxima con condición nominal | 6,24 W (con carga máx. admitida) |
| Tipo de funcionamiento nominal | Tiempo de trabajo 100 % |
| Interfaces | TBUS de carril DIN para la conexión al módulo maestro; no incluido en el volumen de suministro |
| Tensión transitoria de dimensionamiento / aislamiento | Aislamiento de base de 4 kV entre todos los circuitos de intensidad y carcasas |
| Alimentación | |
| Denominación | A1/A2 |
| Tensión de alimentación asignada del circuito de control US | 19,2 V DC ... 28,8 V DC |
| Tensión de alimentación asignada del circuito de control US | 24 V DC -20 % / +20 % (proteger por fusible externamente, típico 4 A) |
| Corriente de alimentación de control de dimensionamiento IS | típ. 55 mA (Salidas inactivas) |
| típ. 70 mA (Salidas activas, sin carga) | |
| Consumo de potencia en US | típ. 1,32 W (Salidas inactivas) |
| Corriente de entrada | 9,5 A (Δt = 1 ms con Us) |
| Tiempo de filtro | típ. 5 ms (en A1 con caídas de tensión con Us) |
| Circuito de protección | Protección contra inversión de polaridad antiparalela |
| Diodo supresor | |
| Digital: IN1, IN2, IN3, IN4, IN5, IN6, IN7, IN8 | |
| Descripción de la entrada | Entradas digitales orientadas a la seguridad |
| IEC 61131-2 tipo 1 | |
| Número de entradas | 8 |
| Margen de tensión de entrada Señal "0" | 0 V DC ... 5 V DC |
| Margen de tensión de entrada Señal "1" | 15 V DC ... 28,8 V DC |
| Rango de corriente de entrada Señal "0" | < 1 mA |
| Tiempo de filtro | min. 3 ms ±2 ms (ajustable) |
| máx. 250 ms ±2 ms (ajustable) | |
| Frecuencia de impulso de prueba ≥ 2 x tiempo de filtro ajustado, mín. Frecuencia de impulso de prueba = 10 ms | |
| Longitud del cable | máx. 100 m (por entrada) |
| Resistencia total de la línea máx. admisible | máx. 1,2 kΩ (Circuito de entrada y de reinicio con Us) |
| Circuito de protección | Diodo supresor |
| Absorción de corriente | típ. 8 mA (típ. con US) |
| máx. 10 mA (con tensión de activación de 28,8 V DC) | |
| Digital: Entradas de reinicio (FBK1, FBK2) | |
| Descripción de la entrada | no orientado a la seguridad (configurable) |
| IEC 61131-2 tipo 3 | |
| Número de entradas | 2 |
| Margen de tensión de entrada Señal "0" | 0 V DC ... 5 V DC |
| Margen de tensión de entrada Señal "1" | 11 V DC ... 28,8 V DC |
| Rango de corriente de entrada Señal "0" | < 1 mA |
| Tiempo de filtro | 250 ms ±2 ms (Frecuencia de impulso de prueba > 500 ms) |
| Longitud del cable | máx. 100 m (por entrada) |
| Resistencia total de la línea máx. admisible | 1,2 kΩ (Circuito de entrada y de reinicio con Us) |
| Circuito de protección | Diodo supresor |
| Absorción de corriente | típ. 10 mA (típ. con US) |
| máx. 13 mA (con tensión de activación de 28,8 V DC) | |
| Digital: Entradas Enable (EN1, EN2) | |
| Número de entradas | 2 |
| Margen de tensión de entrada Señal "0" | 0 V DC ... 5 V DC |
| Margen de tensión de entrada Señal "1" | 8 V DC ... 28,8 V DC |
| Rango de corriente de entrada Señal "0" | < 0,2 mA |
| Tiempo de filtro | 100 ms ±2 ms (Anchura del impulso de prueba) |
| > 1 s (Tasa de impulsos de prueba) | |
| Longitud del cable | máx. 100 m (por entrada) |
| Resistencia total de la línea máx. admisible | máx. 12 kΩ |
| Circuito de protección | Diodo supresor |
| Absorción de corriente | típ. 0,7 mA (típ. con US) |
| máx. 1 mA (con tensión de activación de 28,8 V DC) | |
| Digital: O1A, O1B, O2A, O2B | |
| Descripción de la salida | salidas digitales orientadas a la seguridad |
| PNP, OSSD | |
| IEC 61131-2 tipo 0,5 (tener en cuenta la corriente continua límite) | |
| Número de salidas | 4 (utilizable como salidas de 2 x 2 canales) |
| Circuito de protección | Varistor |
| Protección contra cortocircuito | Sí (autolimitación a 1,1 A) |
| Corriente de fuga | máx. 500 µA |
| Longitud del cable | máx. 100 m (por salida) |
| Carga óhmica | min. 50 Ω (Tener en cuenta la corriente continua límite) |
| Carga máx. capacitiva | máx. 680 nF |
| Carga máx. inductiva | máx. 1,4 mH |
| Corriente continua límite | 400 mA (por canal) |
| 1,6 A (Corriente total de todas las salidas digitales seguras) | |
| Corriente de entrada | máx. 750 mA (Δt 1 s) |
| Tensión nominal de salida | 24 V DC (Alimentación a través de A1) |
| Margen de tensión de salida nominal | 18 V DC ... 27,6 V DC (US - 1,2 V) |
| Frecuencia de conmutación | máx. 1/(4 x tciclo) [Hz] |
| Tensión de salida en estado de desconexión | < 1,5 V |
| Impulsos de prueba | < 80 µs (Anchura del impulso de prueba; impulso de prueba bajo) |
| Anchura del impulso de prueba; impulso de prueba Low > 2 x Tciclo | |
| < 20 µs (Anchura del impulso de prueba, impulso de prueba alto) | |
| ≥ 1,5 s (Anchura del impulso de prueba, impulso de prueba bajo) | |
| Conmutación de descarga | Sí, interno |
| Notificar: MO1, MO2 | |
| Descripción de la salida | PNP, IEC 61131-2 Typ 0,1 |
| sin orientación a la seguridad | |
| Número de salidas | 2 |
| Tensión de salida en estado de desconexión | máx. 0,1 V |
| Gama de tensión de salida | 18,2 V DC ... 27,8 V DC (US - 1 V) |
| Tensión | 24 V DC (a través de A1) |
| Corriente de conexión máxima | 1,1 A (Δt = 3 s con Us) |
| Corriente continua límite | 100 mA (por canal) |
| 200 mA (Corriente total de todas las salidas de señal digitales) | |
| Corriente de fuga | máx. 100 µA |
| Carga óhmica | min. 180 Ω (Tener en cuenta la corriente continua límite) |
| Frecuencia de conmutación | máx. 1/(4 x tciclo) [Hz] |
| Circuito de protección | Diodo supresor |
| Protección contra cortocircuito | Sí (autolimitación a 1,1 A) |
| Conmutación de descarga | No |
| Longitud del cable | máx. 100 m (por salida) |
| Ciclo: T1, T2, T3, T4 | |
| Descripción de la salida | PNP, IEC 61131-2 tipo 0,5 |
| Número de salidas | 4 |
| Tensión | 24 V DC (a través de A1) |
| Tensión de salida en estado de desconexión | máx. 0,1 V |
| Corriente de conexión máxima | 1,1 A (Δt = 3 s con Us) |
| Corriente continua límite | 100 mA (por canal) |
| 400 mA (Corriente suma de todas las salidas) | |
| Corriente de fuga | máx. 100 µA |
| Impulsos de prueba | ≤ 220 µs (Anchura del impulso de prueba) |
| Tasa de impulsos de prueba = 8 x tciclo [ms] | |
| Protección contra cortocircuito | Sí (autolimitación a 1,1 A) |
| Longitud del cable | máx. 100 m (por salida) |
| Carga máx. capacitiva | máx. 470 nF |
| Carga máx. inductiva | máx. 2,4 mH |
| Conmutación de descarga | Sí, interno |
| Tecnología de conexión | |
| enchufable | sí |
| Conexión de conductores | |
| Tipo de conexión | Conexión push-in |
| Sección de conductor rígido | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Sección de conductor flexible | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Sección de cable AWG | 24 ... 14 |
| Longitud de pelado | 10 mm |
| Indicación de estado | 1 x LED (verde), 1 x LED (naranja), 1 x LED (azul) |
| 2 x LED (verde, rojo) | |
| 12 x LED (amarillos) | |
| Indicación de la tensión de servicio | 1 LED (verde) |
| Indicación de errores | 2 x LED (rojo) |
| Anchura | 22,61 mm |
| Altura | 107,74 mm |
| Profundidad | 113,6 mm |
| Color (Carcasa) | amarillo (RAL 1018) |
| Material carcasa | Poliamida PA sin reforzar |
| Datos técnicos de seguridad | |
| Categoría de paro (EN 60204-1) | 0 |
| Datos técnicos de seguridad: EN ISO 13849 | |
| Performance Level (PL) | e (Conmutación de 2 canales) |
| d (Conmutación de 1 canal) | |
| Datos técnicos de seguridad: IEC 61508 - High-Demand en conmutación de 2 canales | |
| Safety Integrity Level (SIL) | 3 |
| Datos técnicos de seguridad: IEC 61508 - High-Demand en conmutación de 1 canal | |
| Safety Integrity Level (SIL) | 2 |
| Datos técnicos de seguridad: EN IEC 62061 | |
| Safety Integrity Level (SIL) | 3 (Conmutación de 2 canales) |
| 2 (Conmutación de 1 canal) | |
| Condiciones ambientales | |
| Índice de protección | IP20 |
| Grado de protección mínimo del lugar de montaje | IP54 |
| Temperatura ambiente (servicio) | -10 °C ... 55 °C (observar derating) |
| Temperatura ambiente (almacenamiento / transporte) | -20 °C ... 85 °C |
| Altura de fijación | ≤ 2000 m (a través de NN) |
| Humedad de aire máx. admisible (almacenamiento/transporte) | 95 % (sin condensación) |
| Humedad del aire máx. admisible (servicio) | 95 % (sin condensación) |
| Choque | 10 g para Δt = 16 ms (choque continuo, 1000 choques por dirección) |
| Vibración (servicio) | 10 Hz ... 150 Hz, 2g |
| CE | |
| Marcado | Conformidad CE |
| Tipo de montaje | Montaje sobre carril DIN |
| Indicaciones de montaje | Observar derating |
| Posición de montaje | vertical u horizontal |
| Código de artículo | 1104972 |
| Unidad de embalaje | 1 Unidades |
| Cantidad mínima de pedido | 1 Unidades |
| Clave de venta | DNA361 |
| Clave de producto | DNA361 |
| GTIN | 4055626967592 |
| Peso por unidad (incluido el embalaje) | 177,9 g |
| Peso por unidad (sin incluir el embalaje) | 151,64 g |
| Número de tarifa arancelaria | 85371098 |
| País de origen | IT |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27371819 |
| ECLASS-15.0 | 27371819 |
| ECLASS-15.0 ASSET | 27250101 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC001449 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39122200 |
| EU RoHS | |
| Cumple los requisitos de la Directiva RoHS | Sí (Ninguna excepción) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Ninguna sustancia peligrosa por encima de los valores límite
|
| EU REACH SVHC | |
| Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS) | Ninguna sustancia con una fracción de masa superior a 0,1 % |
Productos compatibles
-
CP-MSTB - Perfil codificador 1734634
-
CR-MSTB - Caballete 1734401
-
ME 22,5 TBUS 1,5/ 5-ST-3,81 YE - Conector de bus para carril DIN 2200244
-
ME 22,5 TBUS 1,5/ 5-ST-3,81 YE - 1PCS - Conector de bus para carril DIN 1225375
-
PSR-M-MEMORY - Memoria de configuración 1105142
-
CAB-USB A/ USB C/1,8M - Cable de conexión 2404677
-
PSR-FTB/1.5/11.5 - Borne de filtro 2904476
-
PSR-FTB/20/86 - Borne de filtro 2904477
-
CRIMPFOX 6 - Tenaza de crimpado 1212034
Sus ventajas
Solución de seguridad rentable gracias a la alta capacidad de adaptación a las necesidades personales
Puesta en servicio rápida gracias a la configuración sencilla de hardware y software
Periodos de inactividad de las máquinas mínimos gracias a un amplio diagnóstico de fácil comprensión
Ampliación flexible con entradas y salidas seguras
Posibilidad de conexión de pasarelas de enlace de bus de campo para comunicación bidireccional entre el módulo básico y el sistema de control superior
Ancho reducido de la carcasa de solo 22,6 mm
Instalación rápida y sin herramientas gracias a la Push-in Technology
Hasta cat. 4/PL e según EN ISO 13849-1, SIL 3 según EN IEC 62061, SIL 3 según IEC 61508
Apto para aplicaciones de ascensores según EN 81-20
PHOENIX CONTACT, S.A.U.
Parque Tecnológico de Asturias, parcelas: 16-17 E-33428 LLANERA (Asturias)