PSR-M-EF1-SDI8-SDO4-DO4-SC - Módulo de ampliación
1104890

Se prepara para cumplir los requisitos de la CRA

Módulo de ampliación seguro con 8 entradas seguras y 4 salidas seguras, 4 entradas de reinicio o 4 salidas de señal, 4 salidas de reloj, interfaz TBUS, hasta SIL 3, categoría 4/PL e, borna de tornillo enchufable, conector TBUS incluido

Descarga gratuita disponible. Descargas

Detalles de producto









Productos compatibles



Sus ventajas

Solución de seguridad rentable gracias a la alta capacidad de adaptación a las necesidades personales
Puesta en servicio rápida gracias a la configuración sencilla de hardware y software
Periodos de inactividad de las máquinas mínimos gracias a un amplio diagnóstico de fácil comprensión
Ancho reducido de la carcasa de solo 22,6 mm
Hasta cat. 4/PL e según ISO 13849-1, SIL 3 según EN IEC 62061, SIL 3 según IEC 61508
Apto para aplicaciones de ascensores según EN 81-20