MM-TML (EX3,8)R C1 WH/BK - Etiqueta
1092026

Se prepara para cumplir los requisitos de la CRA

Etiqueta, blanco (RAL 9010), sin rotular, rotulable con: THERMOFOX, THERMOMARK GO, THERMOMARK GO.K, clase de montaje: pegado, Número de índices individuales: 1, long. rollo: 8 m, altura del campo de texto: 3,8 mm, anchura del campo de texto: 8000 mm, El producto se está adaptando a la Ley de Resiliencia Cibernética (CRA)

Detalles de producto









Productos compatibles

Sus ventajas

Solución de marcado de alta calidad y resistente a los disolventes para aplicaciones industriales generada mediante impresión de transferencia térmica
El material cuenta con certificación cUL
Sistema de cartucho de material sencillo y eficiente: incluye tanto el material de impresión como el rollo de tinta adecuado
Gracias al formato sin fin, en función de la aplicación se puede crear, de forma flexible, una etiqueta con la longitud necesaria para cada caso
La tira Zack y la tira Zack plana pueden rotularse posteriormente con la lámina para denominación TML
l material autoadhesivo con formato sin fin es particularmente apto para marcar bornas sin ranura para rótulos