ME 17,5 TBUS 1,5/ 5-ST-3,81 GY
-
Conector de bus para carril DIN
1090049
Conector de bus para carril DIN, color: gris, corriente nominal: 8 A (contactos paralelos), tensión nominal (III/2): 125 V, número de polos: 5, familia de artículos: TBUS5-17,5.., paso: 3,81 mm, montaje: Montaje sobre carril DIN, bloqueo: sin, tipo de sujeción: sin, tipo de embalaje: empaquetado en caja, Artículos con contactos dorados, conectores de bus para la conexión con cajas para electrónica, 5 contactos en paralelo
Detalles de producto
Productos compatibles
Sus ventajas
Montaje que ahorra espacio debajo de la carcasa en el carril DIN
El diseño de los contactos permite el encaje sencillo de los módulos electrónicos
Fuente de alimentación y comunicación sin cableado adicional
Contactos paralelos y serie para la transmisión eficiente de señales y datos