CUC-F-D1ZNI-S/R4GCHP8 - Acoplamiento RJ45
1086111

tensión Pictograma

Acoplamiento RJ45, RJ45, Ethernet, CAT6A (10 GBit/s), 8-polos, tipo de conexión: Acoplamiento, material: Metal, índice de protección: IP20, Modelo Freenet para empleo con marcos empotrados IP67 y salidas de terminales

Detalles de producto









Sus ventajas

Construcción compacta
Adaptador Freenet para la integración en marco empotrado IP6X
Diseño robusto
10 GBit/s
Montaje sin herramientas especiales
CAT6A según ISO/IEC 11801
Apantallamiento 360°