THERMOMARK CARD 2.0 - Impresora de transferencia térmica
1085267

Se prepara para cumplir los requisitos de la CRA

Impresora de transferencia térmica, peso: 6 kg, longitud: 0,325 m, anchura: 254 mm, altura: 194 mm, El producto se está adaptando a la Ley de Resiliencia Cibernética (CRA)

Descarga gratuita disponible. Descargas

Detalles de producto









Productos compatibles



Sus ventajas

Funcionamiento exento de mantenimiento con la tecnología de impresión por transferencia térmica probada
Control y gestión sencillos con el MARKING system Software
La detección automática del material evita impresiones incorrectas
Impresión rápida, de alta calidad y resistente, el tiempo de impresión de una tarjeta es de menos de 8 segundos
Manejo sencillo e intuitivo mediante pantalla de color táctil
Para todos los materiales UniCard (UCT) y UniSheet (US)
Conexiones USB y Ethernet