La THERMOMARK ROLL 2.0 imprime marcadores en formato de rollo para la aplicación en el marcado de bornas, conductores y cables, equipos e instalaciones en una calidad excelente. Cree fácilmente etiquetas y marcadores con alta calidad de impresión.
THERMOMARK ROLL 2.0
-
Impresora de transferencia térmica
1085260
Impresora de transferencia térmica, La impresora de transferencia térmica THERMOMARK ROLL 2.0 imprime marcadores en formato sin fin y en rollo para aplicaciones de bornas, conductores y cables, así como para el marcado de instalaciones y equipos. Cree etiquetas impresas, rótulos insertables, manguitos termorretráctiles y manguitos de marcado de alta calidad en formato pretroquelado o sin fin., peso: 3,8 kg, anchura: 240 mm, altura: 189 mm, El producto se está adaptando a la Ley de Resiliencia Cibernética (CRA)
Descarga gratuita disponible.
Descargas
Detalles de producto
KC
ID de homologación: R-R-YG3-TR20EAC-RoHS
ID de homologación: RU D-DE.HB49.B.00023UAE-RoHS
ID de homologación: 13537_E22-04-033555cULus Listed
ID de homologación: E140403cULus Listed
ID de homologación: E140403Productos compatibles
Sus ventajas
La THERMOMARK ROLL 2.0 imprime material de rotulación en formato de rollo. Para aplicaciones de marcado de bornas, conductores, cables, equipos e instalaciones
Impresión de etiquetas adhesivas estampadas y/o sin fin, rótulos insertables y entubados termorretráctiles
Impresión rápida, de alta calidad y resistente
Manejo sencillo e intuitivo mediante pantalla de color táctil
Funcionamiento exento de mantenimiento con la tecnología de impresión por transferencia térmica probada
Accionamiento sencillo con el software PROJECT COMPLETE
Conexiones USB y Ethernet