PTFIX 6X10/S GY - Bloque para distribución
1082387

sección
tipo de conexión
Corriente Pictograma

Bloque para distribución, Borna de base, tensión nominal: 450 V, corriente nominal: 57 A, número de conexiones: 6, tipo de conexión: Conexión push-in, Sección de dimensionamiento: 10 mm2, sección: 0,5 mm2 - 16 mm2, clase de montaje: enclavar en adaptador para carril, Montaje directo con una brida, Aéreo, color: gris

Detalles de producto









Sus ventajas

Hasta un 80 % de ahorro de tiempo gracias a los bloques listos para montar sin puenteado manual
Conexión de conductores con ahorro de tiempo gracias a la técnica de inserción directa push-in
Cableado claro gracias a las once variantes cromáticas distintas
Uso flexible mediante montaje sobre carril DIN, montaje directo o adhesión
Ahorro de espacio de hasta un 50 % sobre el carril gracias al montaje transversal