STEP-UPS/24DC/24DC/3/46WH - Sistema de alimentación ininterrumpida
1081430

Sistema de alimentación ininterrumpida con módulo de batería integrado. El módulo de batería STEP-BAT/LI-ION/18.5DC/46WH puede pedirse por separado.

Detalles de producto









Productos compatibles

Sus ventajas

Alimentación estable de consumidores sensibles gracias a la tensión de salida regulada
Seguridad mediante circuito de protección integrado y monitorización de temperatura del acumulador de energía
Instalación rápida y sencilla mediante batería integrada
Finalización del funcionamiento con batería a través de contacto remoto
Montaje flexible mediante encaje en el carril DIN o atornillado en superficies planas