AXL SE PSDI8/3 - Módulo de seguridad
1079241

Se prepara para cumplir los requisitos de la CRA

Axioline Smart Elements, Módulo de entrada digital, Seguridad funcional, PROFIsafe, únicamente para la conexión a un sistema de control de Phoenix Contact y Siemens, Entradas digitales seguras: 4 (Asignación de 2 canales), 8 (Asignación de 1 canal), 24 V DC, tecnología de conexión: 3 conductores, índice de protección: IP20; El producto se está adaptando a la Ley de Resiliencia Cibernética (CRA).

Este producto precisa otros productos para su funcionamiento. Accesorios necesarios
Descarga gratuita disponible. Descargas

Detalles de producto









Sus ventajas

Hasta SIL 3 según EN 61508
Hasta cat. 4/PL e según EN ISO 13849-1, SIL 3 según EN IEC 62061
8 entradas seguras con asignación de 1 canal
4 entradas seguras con asignación de 2 canales